Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
AH-MBM - Setting tools CV, Air Hammer
Bill of material
SFC KOENIG AH-MBM-090
IDNR
Identnumber
TYPE
CNSORDERNO
Material-NR.
M
Material
Tool steel, Heat treated
D1
Expander
D3
±0.12
12.70 mm
D4
(AH Only)
10.2 mm
L1
101.6 mm
D2
mm
L2
mm
X
±0.10
0.2 mm
S
mm
H
hardness approx. HRC
50
GEWICHT
Weight in gram/pcs.
g
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    KCC Precision
    SB - Air Vibrator
    Festo
    LSP - low consumption air gun
    NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
    VFJ
    SCHUNK
    RGG - Special Gripper - Cleaning unit with shank interface
    SFC KOENIG
    AH-CVI Inch Short - Setting tools CV, Air Hammer
    VAG
    EKN Butterfly valve AWWA ANSI CLASS 150
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。