Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
AHC-Serie
Stückliste
HellermannTyton 151-00374
IDNR
Identifikation
151-00374
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
AHC4AH
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Befestigungselement schwarz
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
6.5 mm
BUENDELMIN
Bündel ∅ min.
27.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
41.5 mm
BLECHDICKEMIN
Blechdicke min.
0.8 mm
BLECHDICKEMAX
Blechdicke max.
2.7 mm
LAENGEL
Länge L
57.6 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
400.000
BREITEW
Breite W
13.5 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-40 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
TELLER
Teller ∅
24.0 mm
LAENGEL2
Länge L2
7.5 mm
SCHWEISSBOL66
Schweißbolzen ∅
mm
BEFESTIGUNGS
Befestigungs ∅
mm
URL1
Deeplink
Deeplink