Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
AHC-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-00374
IDNR
Identification
151-00374
MANUFACTURE19
Description type fabricant
AHC4AH
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.5 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
27.0 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
41.5 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.8 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
2.7 mm
LAENGEL
Longueur (L)
57.6 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
400.000
BREITEW
Largeur (W)
13.5 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +80 °C, (+105 °C, 500 h)
TELLER
∅ jupe
24.0 mm
LAENGEL2
Longueur (L2)
7.5 mm
SCHWEISSBOL66
Ø goujon
mm
BEFESTIGUNGS
Ø fixation
mm
URL1
Deeplink
Deeplink