Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
AHC-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-00374
IDNR
Identification
151-00374
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
AHC4AH
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing element black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.5 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
27.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
41.5 mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.8 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
2.7 mm
LAENGEL
Length L
57.6 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
400.000
BREITEW
Width (W)
13.5 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +80 °C, (+105 °C, 500 h)
TELLER
Disc ∅
24.0 mm
LAENGEL2
Length L2
7.5 mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
mm
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)