Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
AHE2 - Moteur frein asynchrone à haut rendement
Nomenclature
CE_AHE2_100_A_6_B3-_F_FA---_IEC 100_IEC 100-_IP54_AV
MAR
Marquage
CE
TYP
Type
AHE2
IN
Options - Variateur de fréquence
POL
Nombre de pôles
SIZEM
Taille
LEN
Longueur
DV
Forme de construction
PTB
Position boîte à bornes
SD
Diamètre arbre
F
Bride
HB14
Nombre de trous bride B14
IP
Classe de protection
IP 55
TOB
Type de frein
RLP
Position levier de déblocage
IPF
Classe de protection du frein
DES
Arbre double
PC
Ventilation
AV
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés