Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTAH_HS6B - IDEC接触安全スイッチ用板金(本体取付用) - HS6Bシリーズ - 開き戸ユニット
部品表
AHPTAH6-HS6B-A62-L
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
HS6B
KE
キー末尾型番
A62
DO
扉開き方向
A
50 mm
B
90 mm
L
38 mm
T
5 mm
C
5 mm
B1
70 mm
L1
25 mm
X
12.5 mm
G
7.5 mm
H
25 mm
Y
4.5 mm
V
21 mm
S
43.6 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)