Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTAN6-D40A - Mounting Brackets for Compact Non-Contact Door Switch Set by OMRON for Aluminum Frame 6series
明细表
AHPTAN6-D40A
PN
型号
AHPTAN6-D40A
NO
No.
6
NCSSB
Non-Contact Safety Switch Body (OMRON Model Number)
D40A
A
25 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
12.5 mm
Y
21 mm
V
38 mm
S
9.5 mm
W
8 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型