Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTAN8-D40A - 8シリーズ (溝幅10mm) オムロン製非接触安全スイッチ取付用金具
部品表
AHPTAN8-D40A
PN
型番
AHPTAN8-D40A
NO
No.
8
NCSSB
非接触安全スイッチ本体 (オムロン型番)
D40A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
21 mm
V
38 mm
S
9.5 mm
W
8 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)