Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AHPTAN8-D40A - Mounting Brackets for Compact Non-Contact Door Switch Set by OMRON for Aluminum Frame 8series
Stückliste
AHPTAN8-D40A
PN
Teile-Nr.
AHPTAN8-D40A
NO
Nr.
8
NCSSB
Non-Contact Safety Switch Body (OMRON Model Number)
D40A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
21 mm
V
38 mm
S
9.5 mm
W
8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen