Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
AHPTAN8-D40A - Mounting Brackets for Compact Non-Contact Door Switch Set by OMRON for Aluminum Frame 8series
Bill of material
AHPTAN8-D40A
PN
Part Number
AHPTAN8-D40A
NO
No.
8
NCSSB
Non-Contact Safety Switch Body (OMRON Model Number)
D40A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
21 mm
V
38 mm
S
9.5 mm
W
8 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей