Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTAN8-HS7A - 8シリーズ (溝幅10mm) IDEC製非接触安全スイッチ取付用金具
部品表
AHPTAN8-HS7A
PN
型番
AHPTAN8-HS7A
NO
No.
8
CMS
非接触安全スイッチ本体 (IDEC型番)
HS7A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
44 mm
V
16 mm
S
9 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)