Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AHPTAN8-HS7A - Mounting Brackets for Coded Magnetic Switches Set by IDEC for Aluminum Frame 8series
Stückliste
AHPTAN8-HS7A
PN
Teile-Nr.
AHPTAN8-HS7A
NO
Nr.
8
CMS
Coded Magnetic Switches CODE
HS7A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
44 mm
V
16 mm
S
9 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen