Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AHPTAN8-HS7A - Mounting Brackets for Coded Magnetic Switches Set by IDEC for Aluminum Frame 8series
Nomenclature
AHPTAN8-HS7A
PN
Réf. pièce
AHPTAN8-HS7A
NO
8
CMS
Coded Magnetic Switches CODE
HS7A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
44 mm
V
16 mm
S
9 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés