Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AHPTAN8-HS7A - Mounting Brackets for Coded Magnetic Switches Set by IDEC for Aluminum Frame 8series
Lista materiale
AHPTAN8-HS7A
PN
Cod. comp.
AHPTAN8-HS7A
NO
N.
8
CMS
Coded Magnetic Switches CODE
HS7A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
44 mm
V
16 mm
S
9 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD