Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTAN8-HS7A - Mounting Brackets for Coded Magnetic Switches Set by IDEC for Aluminum Frame 8series
明细表
AHPTAN8-HS7A
PN
型号
AHPTAN8-HS7A
NO
No.
8
CMS
Coded Magnetic Switches CODE
HS7A
A
35 mm
B
80 mm
T
5 mm
X
10 mm
F
60 mm
H
17.5 mm
Y
44 mm
V
16 mm
S
9 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型