Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AHPTAS_D4SL - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - D4SL Series - Base Type -
Stückliste
AHPTAS6-D4SL
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
D4SL
A
mm
B
215 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
200 mm
H
9.5 mm
Y
60 mm
S
mm
W
22 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen