Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AHPTAS_D4SL - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - D4SL Series - Base Type -
Lista materiale
AHPTAS6-D4SL
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
D4SL
A
mm
B
215 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
200 mm
H
9.5 mm
Y
60 mm
S
mm
W
22 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD