Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTAS_HS6B - IDEC接触安全スイッチ用板金(本体取付用) - HS6Bシリーズ - スライドユニット
部品表
AHPTAS6-HS6B-A62
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
HS6B
KE
キー末尾型番
A62
A
30 mm
B
170 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
155 mm
H
mm
Y
50 mm
S
4.5 mm
W
21 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)