Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AHPTKH_D4SL - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - D4SL Series - Key Type -
Nomenclature
AHPTKH6-D4SL-NK2
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
D4SL
KE
Key End Model Number
A
mm
B
70 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
55 mm
H
mm
Y
27.5 mm
V
15 mm
S