Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AHPTKH_HS5D - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS5D Series - Key Type -
Nomenclature
AHPTKH6-HS5D-A52
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5D
KE
Key End Model Number
A
mm
B
70 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
55 mm
H
mm
Y
27.5 mm
V
0 mm
S
mm
W
20 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés