Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTKH_HS5D - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS5D Series - Key Type -
明细表
AHPTKH6-HS5D-A52
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5D
KE
Key End Model Number
A
mm
B
70 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
55 mm
H
mm
Y
27.5 mm
V
0 mm
S
mm
W
20 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型