Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
AHPTKH_HS5L - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS5L Series - Key Type -
Bill of material
AHPTKH6-HS5L-A52
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5L
KE
Key End Model Number
A
mm
B
60 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
45 mm
H
mm
Y
20 mm
V
20 mm
S
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей