Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTKS_D4SL - オムロン接触安全スイッチ用板金(キー取付用) - D4SLシリーズ - スライドユニット
部品表
AHPTKS6-D4SL-NK2
PN
型番
AHPTKS6-D4SL-NK2
NO
No.
6
ST
スイッチタイプ
D4SL
KE
キー末尾型番
A
35 mm
B
45 mm
L
40 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
25 mm
H
14.5 mm
Y
20 mm
S
13.0 mm
W
15 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)