Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTKS_HS5D - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - HS5D Series - Base Type -
明细表
AHPTKS6-HS5D
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5D
A
mm
B
50 mm
L
30 mm
T
5 mm
X
6 mm
F
18 mm
H
mm
Y
15 mm
S
9 mm
W
20 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型