Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
AHPTKS_HS5D - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - HS5D Series - Base Type -
Stückliste
AHPTKS6-HS5D
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5D
A
mm
B
50 mm
L
30 mm
T
5 mm
X
6 mm
F
18 mm
H
mm
Y
15 mm
S
9 mm
W
20 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen