Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
AHPTKS_HS5D - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - HS5D Series - Base Type -
Lista materiale
AHPTKS6-HS5D
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5D
A
mm
B
50 mm
L
30 mm
T
5 mm
X
6 mm
F
18 mm
H
mm
Y
15 mm
S
9 mm
W
20 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD