Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHQ45,AHF45 - tuo lian
Bill of material
AHQ45-C50-R75-N1-AHJT45-C50
CODE
TYPE
45
OD
neiwai
BE
QS
dan
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
H
D
K
HF
E
P
80
MCD
40
MLO
2.8 m
MAL
80 m
MAV
30 m
G
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1686251964032.html