Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHZ18 - tl
Bill of material
AHZ18-C18-R28-N1-AHJ18B-C18
CODE
AHZ18
OD
nei
BE
ban
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
AHJ18B-C18
H
80
D
70
K
150
HF
105
W
28
P
33.5
MCD
16
MOL
0.5 kg/m
MLO
1.2 m
G
≈0.34 g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220465.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen