AJKC6-8
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ajkc.prj},{NB=AJKC6-8},{MAT=JIS},{ST=BO},{NO=6},{HS=8},{HS1=8,'8',10,'10',15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'},{DD=5.5},{T=9},{H1=6},{P=20},{W=32},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{LL=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
AJKC, AJKCM, AJKCS - 조정볼트용블록 -스탠다드타입/측면장착타입/측면장착T치수컴팩트타입-
BOM
AJKC6-8
PN
부품No.
AJKC6-8
AJKC6-8
MAT
재질
일반구조용 강
SUS304상당
일반구조용 강
SUS304상당
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
NO
번호
6
6
HS
H 선택타입
8
10
15
20
25
30
8
10
15
20
25
30
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
T
9
9
mm
H1
6
6
mm
P
20
20
mm
W
32
32
mm
DD1
d1
8.0
8.0
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
LL
l
4.5
4.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청