Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
AJL71_89 30度梯形丝杆用螺帽-法兰型
明细表
AJL71-d8
CODE
LX1
类型
法兰型
LX2
类型
圆型
PHXS
配合形式
标准型
LWXX
螺纹旋向
左旋
CZ1
材质
黄铜
D
d
mm
P
1.5 mm
DD
D
15 mm
L1
20 mm
D1
29 mm
T
5 mm
PCD
22 mm
K
4.3 mm
W
0 mm
W1
0 mm
RXTL
动态容许推力
1.40 KN
ZL
重量
40 g
ZJDAPA
可选加工
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型