Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ajl71
Bill of material
AJL71-d8
CODE
LX1
A
LX2
LX21
PHXS
PHXS1
LWXX
ZX
CZ1
HT
D
d
mm
P
1.5 mm
DD
D
15 mm
L1
20 mm
D1
29 mm
T
5 mm
PCD
22 mm
K
4.3 mm
W
0 mm
W1
0 mm
RXTL
rxtl
1.40 KN
ZL
zl
40 g
ZJDAPA
zjda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    UCP201_328-FSB - FSB housed bearings, vertical radial insert ball bearings • Screw locking, cast type
    VIPDO
    ahj02
    VIPDO
    ahl02
    Chinese Manufacturers
    GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
    igus
    DST-J350FLM - Metric screw nuts with flange
    igus
    DST_JFRM - Lead screw nuts
    igus
    WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
    FYH INC.
    with Setscrew(inch)
    FYH INC.
    with Setscrew
    igus
    JSRM - Zero backlash lead screw nuts
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen