Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
ajl71
Bill of material
AJL71-d8
CODE
LX1
A
LX2
LX21
PHXS
PHXS1
LWXX
ZX
CZ1
HT
D
d
mm
P
1.5 mm
DD
D
15 mm
L1
20 mm
D1
29 mm
T
5 mm
PCD
22 mm
K
4.3 mm
W
0 mm
W1
0 mm
RXTL
rxtl
1.40 KN
ZL
zl
40 g
ZJDAPA
zjda
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    UCP201_328-FSB - FSB housed bearings, vertical radial insert ball bearings • Screw locking, cast type
    VIPDO
    ahj02
    VIPDO
    ahl02
    Chinese Manufacturers
    GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
    igus
    DST-J350FLM - Metric screw nuts with flange
    igus
    DST_JFRM - Lead screw nuts
    igus
    WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
    FYH INC.
    with Setscrew(inch)
    FYH INC.
    with Setscrew
    igus
    JSRM - Zero backlash lead screw nuts
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)