Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK3 FL02
Bill of material
73382201
MD01
VAR__MANUID_
73382201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AK3 FL02
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen, mit Vorprägungen: 5 x M25/M20, 4 x M20, 2 x M16<br /><strong>Abmessungen: </strong>79,9 x 266,2 x 40 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902542857
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
73382201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK3 FL02
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.183
LENGTH
266.2
WIDTH
79.9
DEPTH
40
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Spelsberg
    AK-F 28
    Spelsberg
    AK3 NS35-14
    Spelsberg
    AK-F/DMS 14 L-g
    Spelsberg
    AK-F 14
    Spelsberg
    AK3 NS35-275
    Spelsberg
    AK3 FL01
    Spelsberg
    AK 12
    Spelsberg
    AK 56
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés