Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
AK3 KBL
Bill of material
73383101
MD01
VAR__MANUID_
73383101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AK3 KBL
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelblende mit Dokumentenfach zum Anbau an Gehäuse AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen, nachträglich stirnseitig montierbar, <br /><strong>Abmessungen: </strong>113,3 x 315,5 x 126 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902543267
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
73383101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK3 KBL
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.356
LENGTH
315.5
WIDTH
113.3
DEPTH
126
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Spelsberg
    AK 14
    Spelsberg
    AK 28
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés