您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
AKD-N00307-DBEC-E000
科尔摩根
AKD 系列
akd_n_c
Powered by
CAD模型選擇
{kollmorgen/akd/akd_n_c/akd_n_asmtab.prj},{NB=AKD-N00307-DBEC-E000},{FA=AKD},{VER=Decentralized Drive},{CUR=003},{VOL=400/480 Vac 3 phase},{EXO=DB},{CO=EtherCAT},{CUST=Standard},{PPATH=akd_n_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
AKD-N 分散式 - 分散式驱动器系列
明细表
AKD-N00307-DBEC-E000
PN
部件号
AKD-N00307-DBEC-E000
FA
产品谱系
AKD
VER
版本
分散式驱动器
CUR
电流
3A 连续电流,9A 峰值电流
6A,18A
12A,30A
3A 连续电流,9A 峰值电流
6A,18A
12A,30A
VOL
电压
400/480 Vac 3 相
EXO
扩展选项
混合电机电缆
附加 EtherCAT 端口加反馈连接器
现场总线/混合电机电缆
本地 STO 加反馈接头
本地 STO /混合电机电缆
混合电机电缆
附加 EtherCAT 端口加反馈连接器
现场总线/混合电机电缆
本地 STO 加反馈接头
本地 STO /混合电机电缆
CO
连接选件
EtherCAT
CUST
定制
标准
A
201.0
mm
B
246.5
mm
C
220.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求