Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKD-T BASIC - AKD® BASIC Programmable Drives
Bill of material
AKD-T00306-NBAN-0000
PN
Part Number
AKD-T00306-NBAN-0000
FA
Product Family
AKD
VER
Version
AKD BASIC
CUR
Current
VOL
Voltage
EXO
Extension Options
CO
Connectivity Options
Analog Commannd
CUST
Customization
Standard
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
59 mm
D
54 mm
E
150 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)