AKD-T00306-NBAN-0000
Kollmorgen
AKD
BASIC programmable drive family
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/akd/akd_t/akd_t_asmtab.prj},{NB=AKD-T00306-NBAN-0000},{FA=AKD},{VER=AKD BASIC},{CUR=003},{VOL=06},{EXO=NB},{CO=Analog Commannd},{CUST=Standard},{PPATH=akd_t_asmctpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKD-T BASIC - AKD® BASIC Programmable Drives
Bill of material
AKD-T00306-NBAN-0000
PN
Part Number
AKD-T00306-NBAN-0000
FA
Product Family
AKD
VER
Version
AKD BASIC
CUR
Current
3A Continuous, 9A Peak
6A, 18A
12A, 30A
24A, 48A
48A, 96A
3A Continuous, 9A Peak
6A, 18A
12A, 30A
24A, 48A
48A, 96A
VOL
Voltage
120/240 Vac 1 phase or 3 phase
240/480 Vac 3 phase
120/240 Vac 1 phase or 3 phase
240/480 Vac 3 phase
EXO
Extension Options
Without extension
Expanded I/O and SD card slot
Without extension
Expanded I/O and SD card slot
CO
Connectivity Options
Analog Commannd
CUST
Customization
Standard
A
156
mm
A1
185
mm
B
168
mm
B1
200
mm
C
59
mm
D
54
mm
E
150
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청