Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
AKM2G 尺寸 3 - AKM2G 系列
明细表
AKM2G-31X-ACDNCA00
PN
部件号
AKM2G-31X-ACDNCA00
FS
框架尺寸
3 = 尺寸 3
SL
叠片长
W
绕组
MO
安装
SH
CON
接头
BR
抱闸
FD
反馈
TS
热传感器
SS
轴封/定制
C
5.50
D
60.00
E
75.00
H
M5
J
14.00
K
30.00
L
L 尺寸
121.400 mm
P
16.00
R
5.00
S
5.00
T
20.00
X
X 尺寸
101.100 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型