Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
AKM2G 尺寸 4 - AKM2G 系列
明细表
AKM2G-41X-ACCNR-00
PN
部件号
AKM2G-41X-ACCNR-00
FS
框架尺寸
4 = 尺寸 4
SL
叠片长
W
绕组
MO
安装
SH
CON
接头
BR
抱闸
FD
反馈
TS
热传感器
SS
轴封/定制
C
6.6 mm
D
80 mm
E
100 mm
H
M6 mm
J
19 mm
K
40 mm
L
L 尺寸
124.600 mm
P
21.5 mm
R
6 mm
S
4 mm
T
32 mm
X
X 尺寸
104.300 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型