Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
AKM2G 尺寸 7 - AKM2G 系列
明细表
AKM2G-71X-ACCNR-00
PN
部件号
AKM2G-71X-ACCNR-00
FS
框架尺寸
7 = 尺寸 7
SL
叠片长
W
绕组
X
MO
安装
SH
FD
反馈
BR
抱闸
CON
接头
TS
热传感器
SS
轴封/定制
C
13.4
D
180
E
215
H
M12
J
38.0
K
80.0
L
L 尺寸
169.100 mm
P
41.0
R
10.0
S
5.0
T
70.0
X
X 尺寸
143.900 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型