Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKM2G Größe 3 - AKM2G-Baureihe
Stückliste
AKM2G-31X-ACDNCA00
PN
Teilenummer
AKM2G-31X-ACDNCA00
FS
Baugröße
3 = Größe 3
SL
Baulänge
W
Wicklung (Spule)
MO
Befestigung
SH
Lasten
CON
Steckverbinder
BR
Bremse
FD
Rückführ-
TS
Temperatursensor
SS
Wellendichtung/Anpassung
C
5.50
D
60.00
E
75.00
H
M5
J
14.00
K
30.00
L
L Maß
121.400 mm
P
16.00
R
5.00
S
5.00
T
20.00
X
X Maß
101.100 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen