Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKM2G Größe 4 - AKM2G-Baureihe
Stückliste
AKM2G-41X-ACCNR-00
PN
Teilenummer
AKM2G-41X-ACCNR-00
FS
Baugröße
4 = Größe 4
SL
Baulänge
W
Wicklung (Spule)
MO
Befestigung
SH
Lasten
CON
Steckverbinder
BR
Bremse
FD
Rückführ-
TS
Temperatursensor
SS
Wellendichtung/Anpassung
C
6.6 mm
D
80 mm
E
100 mm
H
M6 mm
J
19 mm
K
40 mm
L
L Maß
124.600 mm
P
21.5 mm
R
6 mm
S
4 mm
T
32 mm
X
X Maß
104.300 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen