Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKM2G Größe 6 - AKM2G-Baureihe
Stückliste
AKM2G-62X-ACDNCA00
PN
Teilenummer
AKM2G-62X-ACDNCA00
FS
Baugröße
6 = Größe 6
SL
Baulänge
W
Wicklung (Spule)
X
MO
Befestigung
SH
Lasten
CON
Steckverbinder
BR
Bremse
FD
Rückführ-
TS
Temperatursensor
SS
Wellendichtung/Anpassung
C
10.9
D
130
E
165
H
M12
J
32
K
58
L
L Maß
168.100 mm
P
35
R
10
S
5
T
45
X
X Maß
144.400 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen