Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKM2G Größe 7 - AKM2G-Baureihe
Stückliste
AKM2G-71X-ACCNR-00
PN
Teilenummer
AKM2G-71X-ACCNR-00
FS
Baugröße
7 = Größe 7
SL
Stapellänge
W
Wicklung (Spule)
X
MO
Befestigung
SH
Lasten
FD
Rückführ-
BR
Bremse
CON
Steckverbinder
TS
Temperatursensor
SS
Wellendichtung/Anpassung
C
13.4
D
180
E
215
H
M12
J
38.0
K
80.0
L
L Maß
169.100 mm
P
41.0
R
10.0
S
5.0
T
70.0
X
X Maß
143.900 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen