Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKM2G Size 3 - AKM2G Series
Bill of material
AKM2G-31X-ACDNCA00
PN
Part Number
AKM2G-31X-ACDNCA00
FS
Frame size
3 = Size 3
SL
Stack Length
W
Winding
MO
Mount
SH
Shaft
CON
Connector
BR
Brake
FD
Feedback
TS
Thermal sensor
SS
Shaft seal/customization
C
5.50
D
60.00
E
75.00
H
M5
J
14.00
K
30.00
L
L Dim
121.400 mm
P
16.00
R
5.00
S
5.00
T
20.00
X
X Dim
101.100 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)