Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKM2G Size 6 - AKM2G Series
Bill of material
AKM2G-62X-ACDNCA00
PN
Part Number
AKM2G-62X-ACDNCA00
FS
Frame size
6 = Size 6
SL
Stack Length
W
Winding
X
MO
Mount
SH
Shaft
CON
Connector
BR
Brake
FD
Feedback
TS
Thermal sensor
SS
Shaft seal/customization
C
10.9
D
130
E
165
H
M12
J
32
K
58
L
L Dim
168.100 mm
P
35
R
10
S
5
T
45
X
X Dim
144.400 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей