국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
AKM2G-71X-ACCNR-00
Kollmorgen
AKM2G Motors
Powered by
CAD모델 선택
{kollmorgen/akm2g/akm2g7_asmtab.prj},{NB=AKM2G-71X-ACCNR-00},{FS=7 = Size 7},{SL=1},{W=X},{MO=A},{SH=C},{FD=R},{BR=N},{CON=C},{TS=0},{SS=0},{PPATH=akm2g7_asmtpl.prj},{C=13.4},{D=180},{E=215},{H=M12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKM2G Size 7 - AKM2G Series
Bill of material
AKM2G-71X-ACCNR-00
PN
Part Number
AKM2G-71X-ACCNR-00
FS
Frame size
7 = Size 7
SL
Stack length
1 = 1 Stack
2 = 2 Stacks
3 = 3 Stacks
4 = 4 Stacks
1 = 1 Stack
2 = 2 Stacks
3 = 3 Stacks
4 = 4 Stacks
W
Winding
X
MO
Mount
A = Metric IEC
G = Alternative standard mount
A = Metric IEC
G = Alternative standard mount
SH
Shaft
C = Closed Keyway
N = Smooth Shaft
C = Closed Keyway
N = Smooth Shaft
FD
Feedback
R = Resolver
2 = 2048 PPR digital encoder with commutation
AA = Sine Encoder - Single Turn Biss
AB = Sine Encoder - Multi Turn Biss
DA = Sine Encoder - Single Turn Endat
DB = Sine Encoder - Multi Turn Endat
CA = Sfd3 smart feedback
GU = Multi-turn hiperface dsl
LD = Multi-turn inductive endat 2.2
R = Resolver
2 = 2048 PPR digital encoder with commutation
AA = Sine Encoder - Single Turn Biss
AB = Sine Encoder - Multi Turn Biss
DA = Sine Encoder - Single Turn Endat
DB = Sine Encoder - Multi Turn Endat
CA = Sfd3 smart feedback
GU = Multi-turn hiperface dsl
LD = Multi-turn inductive endat 2.2
BR
Brake
N = No Brake
2 = Spring Applied Brake 24 VDC
N = No Brake
2 = Spring Applied Brake 24 VDC
CON
Connector
C = Dual right angle M23
A = Dual Right Angle M23
H = Dual right angle (larger M40 power)
C = Dual right angle M23
A = Dual Right Angle M23
H = Dual right angle (larger M40 power)
TS
Thermal sensor
0 = Standard (pt-1000 + Avalanche ptc in Series)
1 = PT-1000
2 = Avalanche PTC
3 = KTY84-130 (or equivalent)
0 = Standard (pt-1000 + Avalanche ptc in Series)
1 = PT-1000
2 = Avalanche PTC
3 = KTY84-130 (or equivalent)
SS
Shaft seal/customization
0 = No seal
V = Viton Spring Lip Seal (wet environment)
T = Mineral Filled ptfe (dry environment)
0 = No seal
V = Viton Spring Lip Seal (wet environment)
T = Mineral Filled ptfe (dry environment)
C
13.4
D
180
E
215
H
M12
J
38.0
K
80.0
L
L Dim
169.100
mm
P
41.0
R
10.0
S
5.0
T
70.0
X
X Dim
143.900
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청