Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
AKM2G Taille 3 - Série AKM2G
Nomenclature
AKM2G-31X-ACDNCA00
PN
Numéro de référence
AKM2G-31X-ACDNCA00
FS
Taille du châssis
3 = Taille 3
SL
Longueur de pile
W
Bobine
MO
Montage
SH
Arbre
CON
Connecteur
BR
Frein
FD
Capteurs
TS
Capteur thermique
SS
Joint d'arbre/personnalisation
C
5.50
D
60.00
E
75.00
H
M5
J
14.00
K
30.00
L
L Dim.
121.400 mm
P
16.00
R
5.00
S
5.00
T
20.00
X
X Dim.
101.100 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés