Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
AKM2G Taille 4 - Série AKM2G
Nomenclature
AKM2G-41X-ACCNR-00
PN
Numéro de référence
AKM2G-41X-ACCNR-00
FS
Taille du châssis
4 = Taille 4
SL
Longueur de pile
W
Bobine
MO
Montage
SH
Arbre
CON
Connecteur
BR
Frein
FD
Capteurs
TS
Capteur thermique
SS
Joint d'arbre/personnalisation
C
6.6 mm
D
80 mm
E
100 mm
H
M6 mm
J
19 mm
K
40 mm
L
L Dim.
124.600 mm
P
21.5 mm
R
6 mm
S
4 mm
T
32 mm
X
X Dim.
104.300 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés