Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
AKM2G Taille 6 - Série AKM2G
Nomenclature
AKM2G-62X-ACDNCA00
PN
Numéro de référence
AKM2G-62X-ACDNCA00
FS
Taille du châssis
6 = Taille 6
SL
Longueur de pile
W
Bobine
X
MO
Montage
SH
Arbre
CON
Connecteur
BR
Frein
FD
Capteurs
TS
Capteur thermique
SS
Joint d'arbre/personnalisation
C
10.9
D
130
E
165
H
M12
J
32
K
58
L
L Dim.
168.100 mm
P
35
R
10
S
5
T
45
X
X Dim.
144.400 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés